QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统

THE MOST EFFICIENT & ECONOMICAL WAY TO JOIN ½” THROUGH 2” CARBON STEEL PIPING SYSTEMS

SDIR-Group-1

Victaulic’s new QuickVic™ SD Installation-Ready™ System is an innovative plain end pipe joining technology designed for use on carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and down. It offers a significant total installed cost savings when compared to current pipe materials and installation methods used, including carbon steel thread and copper press or sweat.

 

  • 供货尺寸 ½ - 2" | DN15 – DN50
  • 用于壁厚 Schedule 10 - 80 的碳钢管
  • 压力可达 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 最高 +250°F | + 120°C(带 EPDM 密封垫圈)
  • 包括已获得专利的“Leak-If-Not-Tightened(若未紧固则会泄漏)"技术(初次安装时)

QUICKVIC™ SD 实操视频

QUICKVIC™ SD 产品

  • 所有产品
  • 管道连接
  • 管件
  • 工具
QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统
  • Most economical and efficient pipe joining solution for carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and down
 
  • P07 型 Installation-Ready™ 接头
  • P08 型 Installation-Ready™ 滑动接头
  • P50 型 Installation-Ready™ 异径接头
  • P10 号 Installation-Ready™ 90º 弯头
  • P20 号 Installation-Ready™ 三通
  • P89 系列全通径球阀
  • P47 号直型介电转换接头(平端 x 熔焊)
  • P97 号 90⁰ 弯头电介电转换接头(平端 x 熔焊)
  • PC3110 切割和标记工具
 
  • 供货尺寸:½ - 2"/DN15 – DN50
  • 压力可达 300 psi/2068 kPa/21 bar
PC3110 切割和标记工具
  • 切割和标记 ½ - 2"/DN15 – DN50 壁厚 Schedule 10 至 80 的碳钢管
  • 管道上的滚花标记清晰显示插入深度,以便正确安装接头/管件
    • 第一个标记:½ – 1 ¼"/DN15 – DN25 接头和管件的正确插入深度
    • 第二个标记:1½ – 2"/DN40 – DN50 接头和管件的正确插入深度

QUICKVIC™ SD 相关下载

  • 所有资源
  • 技术文件
  • 安装手册
  • 技术和设计数据
文件名称 文件编号 Download or Add to Collection
QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统技术文件 34.01
PC3110 Operating and Maintenance Instructions Manual TM-PC3110
QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统现场安装手册 I-P100
QuickVic™ SD Installation-Ready™ System Sell Sheet PB-P07

索取演示

想了解更多?

索取有关 QuickVic™SD 产品系列的演示或更多信息。