870 型刚性接头

简介

一种新式

蒸汽解决方案

Victaulic 新式蒸汽解决方案是

连接蒸汽系统管道

最快、最有效的方式。

Dealer Design Awards 2016

同类产品中的首创

Victaulic 很自豪地向您介绍世界上第一个适用于饱和蒸汽系统的沟槽机械接头。作为蒸汽市场中的首创产品,这一创新的产品线为该领域的工程师、承包商和管理人员提供了机械管道连接的诸多优势,包括降低人工成本、压缩工期、提高安全性和易维护性。

消除焊接需求

无论是新建工程、翻新还是维修作业,Victaulic 蒸汽解决方案对于每个项目相关人员而言都更可靠、更快速、更便宜。

业主

业主

• 长期性能与可靠性 - 接头设计巧妙,无需定期维护保养即可延长系统使用寿命
• 改善系统可维护性 – 快速装卸组件,缩短停机时间

设计工程师

设计工程师

  • 根据 ASME 标准设计的系统组件确保了技术可信度和可靠性
  • 可根据要求提供加拿大注册号码 (CRN)
  • 设计的灵活性可便于将来进行系统扩展、轻松过渡以及在受限空间中安装
承包商

承包商

  • 确保工作场所的安全性,降低总安装成本
  • 只需数分钟即可完成安装,而无需耗费几小时或几天时间
  • 无需认证焊工
  • 无需设置防火值班或热工作业许可
  • 无需对接头进行 X 射线检查
  • 寒冷气候下无需对管道进行预热
工厂经理

工厂经理

  • 根据 ASME 标准设计的系统组件确保了技术可信度和可靠性
  • 设计的灵活性可便于将来进行系统扩展、轻松过渡以及在受限空间中安装
  • 与 ASME 规范焊接相比,安装时间更快
  • 改进系统可维护性 – 快速装卸组件,缩短停机时间

同类产品中的首创

Victaulic 很自豪地向您介绍世界上第一个适用于饱和蒸汽系统的沟槽机械接头。作为蒸汽市场中的首创产品,这一创新的产品线为该领域的工程师、承包商和管理人员提供了机械管道连接的诸多优势,包括降低人工成本、压缩工期、提高安全性和易维护性。

消除焊接需求

无论是新建工程、翻新还是维修作业,Victaulic 蒸汽解决方案对于每个项目相关人员而言都更可靠、更快速、更便宜。

业主

• 长期性能与可靠性 - 接头设计巧妙,无需定期维护保养即可延长系统使用寿命
• 系统更易维护 – 快速装卸组件,缩短停机时间

设计工程师

  • 根据 ASME 标准设计的系统组件确保了技术可信度和可靠性
  • 可根据要求提供加拿大注册号码 (CRN)
  • 设计的灵活性可便于将来进行系统扩展、轻松过渡以及在受限空间中安装

承包商

  • 确保工作场所的安全性,降低总安装成本
  • 只需数分钟即可完成安装,而无需耗费几小时或几天时间
  • 无需认证焊工
  • 无需设置防火值班或热工作业许可
  • 无需对接头进行 X 射线检查
  • 寒冷气候下无需对管道进行预热

工厂经理

  • 根据 ASME 标准设计的系统组件确保了技术可信度和可靠性
  • 设计的灵活性可便于将来进行系统扩展、轻松过渡以及在受限空间中安装
  • 与 ASME 规范焊接相比,安装时间更快
  • 改进系统可维护性 – 快速装卸组件,缩短停机时间
Style 870 Rigid Coupling connecting steam pipe

坚韧 表现良好

870 型接头的弹簧增能聚四氟乙烯 (PTFE) 复合密封具有优异的耐温性和耐化学性。它可以处理压力高达 200 psi/1379 kPa 的蒸汽系统。

Victaulic 蒸汽产品线设计符合 ASME B31.1、B31.3 和 B31.9。另外,还会提供该产品线的加拿大注册号码 (CRN)。

二者没有可比性

这种新型蒸汽管道沟槽机械系统可节省时间并降低风险。

只需数分钟即可完成安装 X
无需认证焊工 X
无需设置防火值班或热工作业许可 X
寒冷气候下无需对管道进行预热 X
无需对接头进行 X 射线检查 X

饱和蒸汽与化工应用管道系统视频库

索取演示

感谢您关注 VICTAULIC(唯特利)
高性能系统适用于饱和蒸汽
要索取演示,请填写此表格。

建筑工人在握手

VICTAULIC(唯特利)(候选联系人)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

对于美国客户,请致电 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842)。

对于加拿大客户,请联系

        Victaulic(唯特利)服务分部或致电 (905) 884-7444。

饱和蒸汽和化学品应用场合管道系统产品

  • 所有产品
  • 管道连接
  • 管件
  • 流量控制
  • 工具
870型高性能刚性接头
870型高性能刚性接头
  • 尺寸 2 - 8" | DN50 - DN200
  • 蒸汽应用:压力可达 200 psi | 1379 kPa。
  • 非蒸汽应用:从真空到740 psi | 5102 kPa
  • -20°F 至 +388°F | -29°C 至 +198°C
  • 耐化学性能优异
  • 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
OGS-200 蒸汽沟槽端头管件
OGS-200 蒸汽沟槽端头管件
  • 可提供 90° 和 45° 弯头、三通、异径三通、盲板、异径管、法兰转接短节和仪表短节
  • 尺寸 2 - 8" | DN50 - DN200
  • 压力额定值相当于用于安装它们的Victaulic(唯特利)接头的压力额定值
  • 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
含890号、811号、825号、820号、845号、846号、850号、851号、860号
871 系列和 871R 系列蒸汽闸阀
871 系列和 871R 系列蒸汽闸阀
  • 灵活的楔形金属阀座,可双向关闭
  • 871 系列:独立闸阀
  • 871R 系列:模块化闸阀,可用于维修现有的蒸汽、冷凝水和化学管道系统
  • 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
  • 蒸汽应用和非蒸汽应用:压力可达200 psi | 1379 kPa
  • -20°F 至 +388°F | -29°C 至 +198°C
  • 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
用于蒸汽管道的 159 系列挠性弯管
用于蒸汽管道的 159 系列挠性弯管
  • 适应由热变化、地震活动以及建筑差异沉降引起的管道移动
  • 尺寸 2 – 8"| DN50 – DN200
  • 蒸汽应用和非蒸汽应用:压力可达 150 psi | 1034 kPa
  • -20°F 至 +366°F | -29°C 至 +186°C
  • 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
蒸汽和冷凝水集液包管件
蒸汽和冷凝水集液包管件
  • 具有排水功能的集液包成品,适用于手动或自动预热
  • 使用 ¾“ NPT 球阀排放
  • 内嵌集液包管件:891C 号、891H 号、892C 号和 892H 号
  • 竖管集液包管件:893C 号、893H 号、894C 号和 894H 号
  • 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
  • 蒸汽应用:压力可达 150 psi | 1034 kPa
  • 4°F 至 +365°F/-20°C 至 +185°C
  • 采用 Victaulic(唯特利)专有 OGS-200 槽型
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
RG1200 OGS-200 滚制开槽工具
RG1200 OGS-200 滚制开槽工具
  • 尺寸 2 - 6"/DN50 - DN150
  • 用于在壁厚 Schedule 40 和 80 碳钢管上滚制 OGS-200 滚槽
  • 使用配套的手柄手动操作工具
RG1210 OGS-200 滚制开槽工具
RG1210 OGS-200 滚制开槽工具
  • 尺寸 2 – 8″/DN50 - DN200
  • 用于在壁厚 Schedule 40 和 80 碳钢管上滚制 OGS-200 滚槽
  • 可使用配套的手柄手动操作工具

适合饱和蒸汽和化学品应用的管道系统相关下载

  • 所有资源
  • 技术文件
  • 安装手册
资源 文件编号 下载 加入下载列表
870 型刚性接头提交文件 100.02
OGS-200 沟槽管端管件提交文件 100.01
871 系列和 871R 系列闸阀技术文件 100.12
挠性弯管159系列技术文件,用于蒸汽管道 100.13
891C 号、891H 号、892C 号和 892H 号蒸汽和冷凝水内嵌集液包管件提交文件 100.14
893C 号、893H 号、894C 号和 894H 号蒸汽和冷凝水竖管集液包提交文件 100.15
OGS-200 滚槽规格提交文件 25.12
870 型刚性卡箍密封组件化学兼容性指南技术文件 05.10
RG1200 滚制开槽工具技术文件 24.11
RG1210 滚制开槽工具技术文件 24.14
870 型刚性接头安装说明 I-870
871系列闸阀安装说明 I-871
用于蒸汽管道的 159 系列挠性弯管安装说明 I-159
RG1200 OGS-200 滚制开槽工具手册 TM-RG1200
RG1200 OGS-200 滚制开槽工具维修部件手册 RP-RG1200
RG1210 操作和维护说明手册 TM-RG1210
RG1210 OGS-200 滚制开槽工具维修部件手册 RP-RG1210