Vortex-Logo-Black

混合型消防灭火系统

Victaulic Vortex™ 是一款混合型消防灭火系统,专为数据中心和发电厂等对水敏感的设施所设计。95 年来,我们始终立足于消防产品创新,我们的专家工程师针对特殊的危险环境开发了革命性的水与氮气混合型灭火系统。对于被保护物可能会由于遇水而损坏或变得无法使用的设施,这款先进的消防装置可解决大多数其他的系统在使用时无法避免的问题。

Victaulic Vortex™ 混合型消防灭火系统会从一个喷头喷放比白细胞还细小的水滴和惰性气体- 氮气,从而高效地吸收热量、减少氧气含量,完成灭火。

  • 接近零湿化
  • 无需昂贵的后续清洁费用或设备更换
  • 系统能够快速再充,停工时间最短
  • 无需保证房间的整体完整
  • 保证环境与工作人员安全的绿色环保设计

Victaulic(唯特利)Vortex 混合灭火系统

Victaulic Vortex™ 混合型消防灭火系统视频库

获得更多信息 

感谢您关注 VICTAULIC VORTEX™ 如需获取更多信息,请填写此表格。

建筑工人在握手

VICTAULIC(唯特利)(候选联系人)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040

对于美国客户,请致电 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842)。

对于加拿大客户,请联系

       Victaulic(唯特利)服务分部或致电 (905) 884-7444。

VICTAULIC VORTEX™ 产品

  • 所有产品
  • 特殊火险设备
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1000 混合灭火系统
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1000 混合灭火系统
  • 根据 FM5580 固定式灭火系统标准获得 FM 认证,为混合系统(水和惰性气体);用于燃气涡轮机、机器区域和特殊危险机器区域(气量不超过 127,525 ft3 | 3,600 m3,最大高度 24.6 ft | 7.5 m 的封闭空间)
  • 触摸屏界面提供了系统操作的简化视图
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1500 混合灭火系统
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1500 混合灭火系统
  • 可用于以下领域的全淹没灭火应用:发电厂等工业设备间、汽轮机外壳、汽车制造、铸钢厂、易燃液体仓库、数据中心、博物馆、图书馆或采矿场
  • 触摸屏界面提供了系统操作的简化视图
Victaulic(唯特利)Vortex™ 500 混合灭火系统
Victaulic(唯特利)Vortex™ 500 混合灭火系统
  • 独立成套设备,置于危险区域后无需额外的管道
  • 海平面上的最大海拔:10,000 ft | 3,048 m
  • 封闭容量:500 - 6,100 ft| 14 - 173 m3

VICTAULIC VORTEX™ 相关下载

  • 所有资源
  • 技术文件
  • 白皮书
  • 营销小册子
  • 已停止供货产品的支持
资源 文件编号 下载 加入下载列表
Victaulic(唯特利)Vortex™ 混合发射器 – 953 系列 3/8" 技术手册(用于 Victaulic(唯特利)Vortex 1500 灭火系统) 70.12
用于电气和电子应用的 Victaulic(唯特利)Vortex™ 灭火系统白皮书 WP-08
混合型灭火系统Victaulic Vortex™白皮书 WP-04
Victaulic(唯特利)Vortex™ 953 系列 5/8 DC 喷射器技术文件 70.09
唯特利Vortex灭火系统 951 系列控制箱提交文件 70.08
Victaulic(唯特利)Vortex™ 500 灭火系统技术文件 70.10
Victaulic Vortex™ 灭火系统 – 953系列喷射器技术文件 70.02
Victaulic(唯特利)Vortex™ 面板 – 951 系列技术文件(用于 Victaulic(唯特利)Vortex 1500 系统) 70.03
Victaulic(唯特利)Vortex™ 灭火系统 950 系列氮气供应配件技术文件 70.04
Victaulic(唯特利)Vortex™ 灭火系统 950 系列供水配件技术文件 70.05
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1500 灭火系统技术文件 70.06
Victaulic(唯特利)Vortex™ 1500 系统主动释放歧管系统技术文件 70.07
Victaulic Vortex™ 953 系列水流控制器和过滤器套件技术文件 70.16
Victaulic(唯特利)Vortex 混合型灭火系统产品手册 PB-389

VICTAULIC VORTEX™ 特性和功能

相关博客文章

Victaulic(唯特利)在哥伦比亚参加国际安全博览会

Victaulic(唯特利)专家们在国际安全博览会现场评论即将推出的规范变更,并介绍新的消防创新。请访问我们的博客...

Can a Manufacturing Plant be Designed to be Safe and Green?

2012 年,领先的结构钢材和商用钢材制造商 Gerdau Corsa 选择使用 Victaulic(唯特利)Vortex 1500 来实现安全、环保的灭火操作...

In Case You Missed It: NFPA 2017 Boston

Quick NFPA 2017 recap video post from Victaulic including the newest innovations showcased: Construction Piping Services, Victaulic Vortex™, VicFlex™, Hydraulic Control Valves and more.

Evaluating Hybrid Fire Suppression Systems to Protect Aeroderivative Gas Turbines

Victaulic(唯特利)为航改式燃气轮机测试了混合型灭火系统,以评估它们在实际场景中的有效性。方法、结果和包含大量信息的最终结论...

Evaluating Hybrid Fire Suppression Systems at the 2015 SFPE

Victaulic(唯特利)高级项目工程师 Larry Carmen 将在 2015 年的 SFPE 大会上演讲,演讲主题是评估混合型灭火系统如何保护航改式...