Victaulic(唯特利)页面标题阀门流量控制图片

执行机构

  • 主页
  • 产品系列
  • 流量控制
  • 执行机构
产品选型指南
767 系列 FireLock™ 电动/气动执行机构 767 系列电动/气动双互锁执行机构
Victaulic® FireLock™ 300 psi Solenoid Series 753-E FireLock™ 753-E 系列 300 PSI 电磁阀
776 系列 FireLock NXT™ 低压执行机构 776 系列 FireLock NXT™ 低压执行机构
798 系列 FireLock NXT™ 双气动执行机构 FireLock NXT 798 系列双作用气动执行机构

消防

管道材料

最大压力

尺寸范围
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。