Victaulic(唯特利)页面标题阀门流量控制图片

蝶阀

  • 主页
  • 产品系列
  • 流量控制
  • 蝶阀
产品选型指南
FireLock™ Butterfly Valve Wall Post Indicator Assembly​ Series 775 FireLock™ Series 775 Butterfly Valve Wall Post Indicator Assembly​
W710 系列 AGS 双偏心蝶阀 Series W710 AGS Double Eccentric Butterfly Valve (Asia Pacific Only)
2957 系列 Aquamine™ 蝶阀 Aquamine™ Series 2957 Butterfly Valve
配铝青铜阀板的 122 系列 Installation-Ready™ 橡胶衬里蝶阀 配铝青铜阀板的 122 系列 Installation-Ready™ 橡胶衬里蝶阀
Series 124 Installation-Ready™ Rubber-Lined Butterfly Valve 配不锈钢阀板的 Installation-Ready™ 124 系列橡胶衬里蝶阀
用于饮用水应用场合的 861 系列 Vic-300 MasterSeal™ 不锈钢蝶阀 MasterSeal™ Series 861 Vic-300 Stainless Steel Butterfly Valve for Potable Water Applications
用于不锈钢管道的 E125 系列 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ 蝶阀 StrengThin™ Series E125 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel
W719 系列蝶阀 W719 系列蝶阀

消防

管道材料

最大压力

尺寸范围
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。