Victaulic(唯特利)页面标题阀门流量控制图片

止回阀

  • 主页
  • 产品系列
  • 流量控制
  • 止回阀
产品选型指南
用于饮用水应用的 816 系列不锈钢止回阀 用于饮用水应用的 816 系列不锈钢止回阀
970-N 系列止回阀 970-N 系列止回阀
769N 系列 FireLock NXT™ 雨淋系统止回阀  FireLock NXT™ 769N 系列雨淋阀
779系列文丘里止回阀 779系列文丘里止回阀
717R 系列 FireLock™ 竖管止回阀 FireLock™ Series 717R Riser Check Valve
712 系列旋启式止回阀 712 系列旋启式止回阀
712S 系列不锈钢旋启式止回阀
713 系列旋启式止回阀 713 系列旋启式止回阀

消防

管道材料

最大压力

尺寸范围
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。