抱歉,没有符合搜索关键字的文章。

管件
Victaulic(唯特利)是领先的管道管件制造商,可提供由铝材、碳钢、不锈钢、球墨铸铁、铜、HDPE 和 PVC/CPVC 等材料制成的数百种管道管件。致力于提供具有最高质量和各种尺寸的管道管件、适配接头和出口,Victaulic(唯特利)管道管件产品不但达到甚至超过客户的需求,还能够克服最令人生畏的管道连接挑战。查看更多
管道管件应用
管道管件或适配接头可以在管道的两个直段之间形成一个活接头,以便延长管道长度或改变管道系统内的流向。它还可以连接两个具有不同尺寸的管道或组件,具体情况取决于系统设计的要求。可适应 0 到 4000 PSI/276 Bar 的管道压力和 ¼” 至 60"/DN20 至 DN1500 的管道尺寸。从最深的矿场到最高的摩天大楼,Victaulic(唯特利)的管道管件产品可满足各种施工项目的要求。建议将我们的管道管件用于多种商业和工业施工应用,包括:- 消防
- 暖通空调
- 饮用水
- 废水处理
- 采矿
- 石油天然气
- 发电
- 蒸汽
- 埋地应用
- 商业建筑解决方案
- 海水淡化
- 海事系统
管道管件的类型
Victaulic(唯特利)的管道管件专为实现耐用性和高效率而设计,可以在每个项目中有效地实施。从 45 度管道管件弯头到管道锚固,在各种 Victaulic(唯特利)管道管件产品选项中查找您的系统所需的管道管件类型:- 管道管件弯头
- 管道锚固
- 即装式管件
- 平端管件
- 凸肩式管道管件
- 过渡管件
- 喷淋头三通
- 出口管件
- 适配接头
使用 Victaulic(唯特利)管道管件的好处
与所有其他的 Victaulic(唯特利)产品和系统一样,当使用 Victaulic(唯特利)管道管件时,您可以节省时间、增加盈利,并让每个人都能够受益。- 更短的安装时间 = 更少的工时和更低的风险
- 采用专有的管道连接技术,在紧张的工期内如期甚至提前完成项目
- 使用无焰技术连接管道,提高作业现场安全性
- 目测确认接头的完整性,可降低风险
- 在进行系统翻新、扩展和维修时,缩短停机时间
- Victaulic(唯特利)管道管件由专家精心设计和制造