Victaulic(唯特利)页面标题管道连接图片

平端系列

  • 主页
  • 产品系列
  • 管道连接
  • 平端系列
产品选型指南
QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统 QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统
用于 HDPE 管道的 906 系列刀闸阀 用于 HDPE 管道的 906 系列刀闸阀
用于 HDPE 管道的 905 型接头 用于 HDPE 管道的 905 型接头
995N型平端接头 995N型平端接头
P507 型 Vic-Press™ 接头(用于 316 型壁厚 10S 管道) Vic-Press™ Style P507 Coupling for Type 316 Sch. 10S
P508 型 Vic-Press™ 滑动接头(用于 316 型壁厚 Schedule 10S 管道) Vic-Press™ Style P508 Slip Coupling for Type 316 Sch. 10S
P597型Vic-Press™接头304型壁厚 Schedule10S Vic-Press™ Style P597 Coupling Type 304 Sch. 10S
2970 系列 Aquamine™ 平端管道接头 Aquamine™ Series 2970 Plain End Pipe Coupling

消防

管道材料

最大压力

尺寸范围
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。