Victaulic(唯特利)页面标题管道连接图片

刚性产品

  • 主页
  • 产品系列
  • 管道连接
  • 刚性产品
产品选型指南
109 型 FireLock™ Installation-Ready™ 单螺栓刚性接头 FireLock™ Installation-Ready™ Style 109 One-Bolt Rigid Coupling
108 型 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ 刚性接头 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Style 108 Rigid Coupling
009N型FireLock EZ™刚性接头009N型 FireLock EZ™ 009N型刚性接头
005H 型 FireLock™ 刚性接头 FireLock™ Style 005H Rigid Coupling
107N 型 QuickVic™ 刚性接头 QuickVic™ 107N 型刚性卡箍
用于 HDPE 管道的 905 型接头 用于 HDPE 管道的 905 型接头
907 型 HDPE 至钢管过渡接头 高密度聚乙烯 (HDPE) 管道至钢管的 907/W907 型过渡接头
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 908 型接头 用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 908 型接头

消防

管道材料

最大压力

尺寸范围
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
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。